text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de bloqueo
Tipo de producto
Tornillo
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente y bruñido
Llave del acero
1.1191
B=Longitud de la rosca
30
D=Rosca
M8
G= rosca/ para rosca
M8
L=Longitud
40
Clase de fijación
muletilla
Clase de resistencia
8.8
D1
25
K
16
S
8,5

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1191.
Versión
Tratado en caliente con 8.8 y bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron