{"product":{"productId":"agid.22466","price":7.67,"name":"TUERCA CON RANURA DIN981 M30X1,5,D2=45, H=7, ACERO INOXIDABLE A2 ACABADONATURAL"},"currency":"EUR"}
Tuerca con ranura
acero inoxidable A2
acabado natural
- Sujeción de rodamiento a un árbol.
- De uso universal
- Facilita el montaje de rodamiento.
Unidad de venta
7,67 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca con ranura
DIN
DIN 981
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A2
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Llave del acero
1.4301
B=Ancho de ranura
5
D1=Rosca
M30x1,5
D2=Diámetro exterior
45
H=Altura
7
D3
38
T
2
Descripción
Material
Acero.
Acero inoxidable A2.
Acero inoxidable A2.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero, acabado natural.
Acero galvanizado.
Acero, acabado natural.
Acero galvanizado.
Indicación
Las tuercas con ranura se utilizan principalmente para sujetar el rodamiento a un árbol.
Por lo demás, las tuercas con ranura se pueden utilizar para asegurar ruedas dentadas, poleas y otros componentes de máquina.
Por lo demás, las tuercas con ranura se pueden utilizar para asegurar ruedas dentadas, poleas y otros componentes de máquina.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.