text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca con ranura
DIN
DIN 981
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A2
Superficie cuerpo de base
acabado natural
Llave del acero
1.4301
B=Ancho de ranura
10
D1=Rosca
M100x2
D2=Diámetro exterior
130
H=Altura
18
D3
120
T
4

Descripción

Material
Acero.

Acero inoxidable A2.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero, acabado natural.
Acero galvanizado.
Indicación
Las tuercas con ranura se utilizan principalmente para sujetar el rodamiento a un árbol.
Por lo demás, las tuercas con ranura se pueden utilizar para asegurar ruedas dentadas, poleas y otros componentes de máquina.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron