{"product":{"productId":"agid.23949","price":0.68,"name":"CHAPA DE SEGURIDAD DIN5406 D=40, D1=62,S=1,25, ACERO CINCADO"},"currency":"EUR"}
Chapa de seguridad
acero
cincado
- Accesorios para las tuercas ranuradas DIN 981
- Seguro de la tuerca con ranura
Unidad de venta
0,68 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Chapa de seguridad
DIN
-
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
Llave del acero
1.0503
B=Anchura
6
D=Diámetro
40
D1
62
D2
50
E
6
F
37,5
S
1,25
Descripción
Material
Acero.
Acero inoxidable A2.
Acero inoxidable A2.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero, acabado natural.
Acero galvanizado.
Acero, acabado natural.
Acero galvanizado.
Indicación
Las chapas de seguridad DIN 5406 sirven para asegurar las tuercas ranuradas DIN 981. La utilización de chapas de seguridad exige una ranura en cuña en la rosca de perno.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.