text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Chapa de seguridad
DIN
-
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A2
Superficie cuerpo de base
acabado natural
Llave del acero
1.4301
B=Anchura
5
D=Diámetro
25
D1
42
D2
32
E
5
F
23
S
1,25

Descripción

Material
Acero.

Acero inoxidable A2.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero, acabado natural.
Acero galvanizado.
Indicación
Las chapas de seguridad DIN 5406 sirven para asegurar las tuercas ranuradas DIN 981. La utilización de chapas de seguridad exige una ranura en cuña en la rosca de perno.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron