{"product":{"productId":"agid.23950","price":3.3,"name":"TUERCA CON RANURA DIN70852 M35X1,5,D2=50, H=8, ACERO 1.0503 ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Tuerca con ranura
acero
acabado natural
- Fijación de cojinetes de árboles
- De uso universal
- Facilita el montaje de los cojinetes
Unidad de venta
3,30 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca con ranura
DIN
DIN 70852
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Llave del acero
1.0503
B=Ancho de ranura
7
D1=Rosca
M35x1,5
D2=Diámetro exterior
50
H=Altura
8
D3
43
T
3,3
Descripción
Material
Acero 1.0503.
Versión
Acero de clase de resistencia 17H, con acabado natural o cincado.
Indicación
Las tuercas con ranura se utilizan principalmente para sujetar el rodamiento a un árbol.
Por lo demás, las tuercas con ranura se pueden utilizar para asegurar ruedas dentadas, poleas y otros componentes de máquina.
Por lo demás, las tuercas con ranura se pueden utilizar para asegurar ruedas dentadas, poleas y otros componentes de máquina.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.