{"product":{"productId":"agid.4177","price":4.66,"name":"TUERCA CON RANURA DIN1804 M26X1,5,D2=45, H=10, FORMA:W, ACERO DECEMENTACIÓN BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Tuerca con ranura
acero de cementación
bruñido
- Forma H: endurecidas y con superficies planas pulidas
Unidad de venta
4,66 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca con ranura
Forma
W
Tipo de
producto
Tuerca
DIN
DIN 1804
Material
del cuerpo
de base
acero de cementación
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
B=Ancho de ranura
7
D1=Rosca
M26x1,5
D2=Diámetro exterior
45
G= rosca/ para rosca
M26X1,5
H=Altura
10
Clase de fijación
Llave de gancho
D3
38
H1
0,5
T
3
Descripción
Material
Acero de cementación.
Acero inoxidable A2.
Acero inoxidable A2.
Versión
Forma W = bruñida,
forma H = endurecida y superficies planas pulidas.
forma H = endurecida y superficies planas pulidas.
Indicación
La forma H está templada por cementación, a excepción de la rosca. Las dos superficies planas están pulidas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.