{"product":{"productId":"agid.4177","price":0,"name":"TUERCA CON RANURA DIN1804 M24X1,5,D2=42, H=9, FORMA:H, ACERO DECEMENTACIÓN ENDURECIDO Y PULIDO"},"currency":"EUR"}
Tuerca con ranura
acero de cementación
endurecido y pulido
- Forma H: endurecidas y con superficies planas pulidas
A petición
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca con ranura
Forma
H
Tipo de
producto
Tuerca
DIN
DIN 1804
Material
del cuerpo
de base
acero de cementación
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y pulido
B=Ancho de ranura
6
D1=Rosca
M24x1,5
D2=Diámetro exterior
42
G= rosca/ para rosca
M24X1,5
H=Altura
9
Clase de fijación
Llave de gancho
D3
36
H1
0,5
T
2,5
Descripción
Material
Acero de cementación.
Acero inoxidable A2.
Acero inoxidable A2.
Versión
Forma W = bruñida,
forma H = endurecida y superficies planas pulidas.
forma H = endurecida y superficies planas pulidas.
Indicación
La forma H está templada por cementación, a excepción de la rosca. Las dos superficies planas están pulidas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.