text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca con ranura
Forma
H
Tipo de producto
Tuerca
DIN
DIN 1804
Material del cuerpo de base
acero de cementación
Superficie cuerpo de base
endurecido y pulido
B=Ancho de ranura
7
D1=Rosca
M32x1,5
D2=Diámetro exterior
52
G= rosca/ para rosca
M32X1,5
H=Altura
11
Clase de fijación
Llave de gancho
D3
45
H1
0,5
T
3

Descripción

Material
Acero de cementación.

Acero inoxidable A2.
Versión
Forma W = bruñida,
forma H = endurecida y superficies planas pulidas.
Indicación
La forma H está templada por cementación, a excepción de la rosca. Las dos superficies planas están pulidas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron