text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca con ranura
Versión 1
with elastic stop
Tipo de producto
Tuerca
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
Material del componente
poliamida
Superficie cuerpo de base
cincado
D1=Rosca
M10x1
D2=Diámetro exterior
18
G= rosca/ para rosca
M10x1
H=Altura
7,6
B máx.
7,6
Clase de fijación
Llave de gancho
D3
15
H mín.
4,4
H1
4,4
H2
0,5
O
3
T
1,5

Descripción

Material
Acero de corte fácil. Circlip: poliamida (máx. 100 °C).
Versión
Cincado.
Indicación
El uso de tuercas con ranura con Elastic-Stopp ofrece grandes ventajas de ahorro, pues ya no se necesitan chapas de seguridad ni los costosos trabajos de fresado para formar una ranura en cuña.
El anillo de poliamida es resistente al aceite y a la gasolina.
Las tuercas con ranura con Elastic-Stopp se pueden utilizar varias veces. Independientemente del par de apriete, resisten fuertes vibraciones y oscilaciones, por lo que también se pueden utilizar como tuercas de ajuste.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron