{"product":{"productId":"agid.4180","price":1.9,"name":"TUERCA CON RANURA CON TOPE ELÁSTICOD1=M18X1,5 ACERO DE CORTE FÁCIL,COMP:POLIAMIDA, D2=28"},"currency":"EUR"}
Tuerca con ranura
with elastic stop
acero de corte fácil
cincado
- Ninguna chapa de seguridad necesaria
- Resistente al aceite y a la gasolina
- Resisten fuertes vibraciones y oscilaciones
- Utilizable como tuerca de ajuste
Unidad de venta
1,90 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca con ranura
Versión 1
with elastic stop
Tipo de
producto
Tuerca
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
Material
del componente
poliamida
Superficie
cuerpo
de base
cincado
D1=Rosca
M18x1,5
D2=Diámetro exterior
28
G= rosca/ para rosca
M18x1,5
H=Altura
10,7
B
máx.
10,7
Clase de fijación
Llave de gancho
D3
24
H
mín.
7,3
H1
7,3
H2
0,5
O
4
T
2
Descripción
Material
Acero de corte fácil. Circlip: poliamida (máx. 100 °C).
Versión
Cincado.
Indicación
El uso de tuercas con ranura con Elastic-Stopp ofrece grandes ventajas de ahorro, pues ya no se necesitan chapas de seguridad ni los costosos trabajos de fresado para formar una ranura en cuña.
El anillo de poliamida es resistente al aceite y a la gasolina.
Las tuercas con ranura con Elastic-Stopp se pueden utilizar varias veces. Independientemente del par de apriete, resisten fuertes vibraciones y oscilaciones, por lo que también se pueden utilizar como tuercas de ajuste.
El anillo de poliamida es resistente al aceite y a la gasolina.
Las tuercas con ranura con Elastic-Stopp se pueden utilizar varias veces. Independientemente del par de apriete, resisten fuertes vibraciones y oscilaciones, por lo que también se pueden utilizar como tuercas de ajuste.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.