text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca de ajuste
Tipo de producto
tuerca de ajuste
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
bruñido
D1=Diámetro exterior
46
D=Rosca
M28x1,5
G= rosca/ para rosca
M28X1,5
H=Altura
20
Carga por presión axial dinámica máx. N
36000
Carga por presión axial estática máx. N
53000
Clase de fijación
hexágono interior
D3
38,5
D4
4,3
D5
5
D6
M4
Elemento de cálculo U (mm)
1,805
L
6,5
Momento de inercia (gcm²)
504
Par de apriete de los tornillos (Nm)
2,9
Tuerca de ajuste de suplemento específico V (N)
3,775

Descripción

Material
Acero.
Tornillos tensores de acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Tornillos tensores ISO 4762, clase de resistencia 12.9.
Indicación
Dos piezas roscadas conectas entre sí de forma elástica se tensan con tornillos.
La tuerca de ajuste está diseñada de modo que gire simétricamente. No hay ranuras que generen desequilibrios.
Tener en cuenta
La tuerca de ajuste se puede deformar en sentido axial, por lo que debe tratarse con cuidado. Los tornillos tensores solo deben accionarse cuando la tuerca de ajuste esté completamente enroscada en la rosca del husillo. De lo contrario, la tuerca de ajuste podría quedar inutilizada a consecuencia de una deformación plástica no admitida.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron