{"product":{"productId":"agid.4183","price":34.74,"name":"TUERCA DE AJUSTE D=M30X1,5 D1=48 ACERO,COMP:ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Tuerca de ajuste
acero
bruñido
- Posicionamiento libre continuo y exacto
- Gran rigidez axial
- Sustituye a la contratuerca
Unidad de venta
34,74 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca de ajuste
Tipo de
producto
tuerca de ajuste
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D1=Diámetro exterior
48
D=Rosca
M30x1,5
G= rosca/ para rosca
M30X1,5
H=Altura
20
Carga por presión axial
dinámica máx.
N
38000
Carga por presión axial
estática máx.
N
57000
Clase de fijación
hexágono interior
D3
40,5
D4
4,3
D5
5
D6
M4
Elemento de cálculo
U (mm)
1,921
L
6,5
Momento de inercia
(gcm²)
588
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
2,9
Tuerca de ajuste
de suplemento específico
V (N)
3,744
Descripción
Material
Acero.
Tornillos tensores de acero para temple y revenido.
Tornillos tensores de acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Tornillos tensores ISO 4762, clase de resistencia 12.9.
Tornillos tensores ISO 4762, clase de resistencia 12.9.
Indicación
Dos piezas roscadas conectas entre sí de forma elástica se tensan con tornillos.
La tuerca de ajuste está diseñada de modo que gire simétricamente. No hay ranuras que generen desequilibrios.
La tuerca de ajuste está diseñada de modo que gire simétricamente. No hay ranuras que generen desequilibrios.
Tener en cuenta
La tuerca de ajuste se puede deformar en sentido axial, por lo que debe tratarse con cuidado. Los tornillos tensores solo deben accionarse cuando la tuerca de ajuste esté completamente enroscada en la rosca del husillo. De lo contrario, la tuerca de ajuste podría quedar inutilizada a consecuencia de una deformación plástica no admitida.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.