text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza ahorquillada
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
con perno roscado
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
bruñido
D=Rosca
M12
L=Longitud de la rosca
30
B
14
D1
12
D2
30
H
34
H1
21
H2
13,5

Descripción

Material

Acero templado y revenido 1.1191. o acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero templado y revenido, tratado en caliente y bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Perno del eje adecuado, ver 04250.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron