{"product":{"productId":"agid.4187","price":82.18,"name":"PIEZA AHORQUILLADA CON PERNO ROSCADOM20X50, D1=18, ACERO TEMPLE+REVENI.BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Pieza ahorquillada
con perno roscado
acero templado y revenido
bruñido
- Para conexiones móviles
Unidad de venta
82,18 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza ahorquillada
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
con perno roscado
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D=Rosca
M20
L=Longitud de la rosca
50
B
22
D1
18
D2
50
H
52
H1
32
H2
21
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.1191. o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero templado y revenido, tratado en caliente y bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Perno del eje adecuado, ver 04250.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.