text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de sujeción
DIN
DIN 551
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D1=Rosca
M20
L=Longitud de la rosca
40

Descripción

Material
Acero.
Versión
Acabado natural, clase de resistencia 5.8.
Indicación
Con frecuencia, la conexión fija del tornillo de sujeción con la pieza contraria se realiza de forma más económica mediante pegado o con pasadores.
Los productos LOCTITE son ideales para ello. Ver 97990.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron