text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Barra roscada
Versión 1
Rosca a la derecha
Tipo de producto
Barra roscada
DIN
DIN 976-1
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural
B=Longitud de la rosca
1000
D=Rosca
M10
G= rosca/ para rosca
M10
L=Longitud
1000
Clase de fijación
rosca
Clase de resistencia
8.8

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Clase de resistencia 4.6 por lo menos, cincado
Clase de resistencia 8.8 acabado natural o cincado.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Las barras roscadas solo se suministran con una longitud de 1000 mm.
Las barras roscadas de los tamaños M3 y M4 pueden presentar pequeñas flexiones al llegar de fábrica.

Por motivos técnicos, la versión con acabado natural puede tener una superficie gris o negra.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron