{"product":{"productId":"agid.4193","price":17.47,"name":"BARRA ROSCADA DIN976-1 Rosca a laizquierda M16X1000, ACERO 4.6 CINCADO"},"currency":"EUR"}
Barra roscada
Rosca a la izquierda
acero
cincado
- Con rosca a la derecha y a la izquierda
- Versión: acero o acero inoxidable
- Diversas clases de resistencia
Unidad de venta
17,47 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Barra roscada
Versión 1
Rosca a la izquierda
Tipo de
producto
Barra roscada
DIN
DIN 976-1
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
B=Longitud de la rosca
1000
D=Rosca
M16
G= rosca/ para rosca
M16
L=Longitud
1000
Clase de fijación
rosca
Clase de resistencia
4.6
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Clase de resistencia 4.6 por lo menos, cincado
Clase de resistencia 8.8 acabado natural o cincado.
Acero inoxidable de acabado natural.
Clase de resistencia 8.8 acabado natural o cincado.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Las barras roscadas solo se suministran con una longitud de 1000 mm.
Las barras roscadas de los tamaños M3 y M4 pueden presentar pequeñas flexiones al llegar de fábrica.
Por motivos técnicos, la versión con acabado natural puede tener una superficie gris o negra.
Las barras roscadas de los tamaños M3 y M4 pueden presentar pequeñas flexiones al llegar de fábrica.
Por motivos técnicos, la versión con acabado natural puede tener una superficie gris o negra.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.