text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Kit de reparación
Versión 1
Helicoil®
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
G=Inserto roscado
M5
Longitud de los insertos en estado de montaje mm
5 / 7,5 / 10
Número de insertos roscados pieza
por cada 20

Descripción

Material

Insertos roscados de acero inoxidable 1.4301.

Versión
Verde.
Indicación
Los insertos roscados HeliCoil®plus son un elemento auxiliar indispensable para cualquier empresa metalúrgica o taller de reparaciones.
Las perforaciones roscadas rotas, oxidadas o demasiado perforadas recuperan su diámetro nominal de rosca original en cuestión de minutos.
Perfección técnica y duración ilimitada, resistente contra efectos corrosivos y cargas térmicas. Esto permite recuperar el gasto por desperdicio en productos costosos.
La alta calidad de la superficie garantiza un límite elástico óptimo, así como una gran fuerza de tensión previa en tornillos de alta resistencia.
Los insertos roscados HeliCoil®plus también son excelentes para roscas de movimiento en todo tipo de piezas de metal ligero y piezas de fundición. Las instrucciones de instalación y de rosca se suministran con la caja de surtido.

Caja de surtido
Compuesta de insertos roscados de M5 a M12, disponibles con tres longitudes de rosca cada uno, broca en espiral (solo para insertos M5 - M10), macho de roscar manual especial, husillo de montaje y herramienta de rotura de espiga.

Kits de reparación
Compuesto por insertos roscados de un tamaño, cada uno en tres longitudes de rosca diferentes, broca en espiral, macho de roscar manual especial, husillo de montaje y herramienta de rotura de espiga.
A petición
Otras dimensiones de los insertos roscados y herramientas de montaje.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron