{"product":{"productId":"agid.36322","price":1.23,"name":"INSERTO ROSCADO HELICOIL®, CON PIVOTE,ACERO INOXIDABLE VERDE, L4=10"},"currency":"EUR"}
Inserto roscado
Helicoil®
acero inoxidable
verde
- Para reparar roscas dañadas
- Para de uniones por tornillos de alta capacidad de carga en materiales con escasa resistencia al cizallamiento
- Resistente contra efectos corrosivos y cargas térmicas
- Alta calidad de la superficie
- Se compone de diferentes insertos roscados
Unidad de venta
1,23 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Inserto roscado
Versión 1
Helicoil®
Versión 2
con pivote
DIN
-
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
verde
G=Inserto roscado
M5
G=Rosca
M5
L=Longitud
9,7
D
mín. - máx.
6,35-6,6
Instalación
Agujero roscado del núcleo
Ø
5,17-5,33
Instalación
Profundidad mínima de agujero del núcleo
14,2
Instalación
Profundidad mínima del filete
con primer corte
14,2
Instalación
Ø exterior
Rosca de alojamiento
6,04
Longitud de los insertos
en estado de montaje mm
10
Ø de la
broca de
instalación
5,2
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4301
Versión
Verde.
Indicación
Los insertos roscados HeliCoil®plus son un elemento auxiliar indispensable para cualquier empresa metalúrgica o taller de reparaciones.
Las perforaciones roscadas rotas, agarrotadas, oxidadas o demasiado perforadas recuperan su diámetro nominal de rosca original en cuestión de minutos.
Perfección técnica y duración ilimitada, resistentes contra efectos corrosivos y cargas térmicas. Esto permite recuperar el gasto por desperdicio en productos costosos.
La alta calidad de la superficie garantiza un límite elástico óptimo, así como una gran fuerza de tensión previa en tornillos de alta resistencia.
Los insertos roscados HeliCoil®plus también son excelentes para roscas de movimiento en todo tipo de piezas de metal ligero y piezas de fundición.
T es la distancia del inserto roscado a la superficie de separación y es de 0,25 a 0,5 del paso de rosca.
Los valores de control de los insertos roscados no instalados son L y D.
Las perforaciones roscadas rotas, agarrotadas, oxidadas o demasiado perforadas recuperan su diámetro nominal de rosca original en cuestión de minutos.
Perfección técnica y duración ilimitada, resistentes contra efectos corrosivos y cargas térmicas. Esto permite recuperar el gasto por desperdicio en productos costosos.
La alta calidad de la superficie garantiza un límite elástico óptimo, así como una gran fuerza de tensión previa en tornillos de alta resistencia.
Los insertos roscados HeliCoil®plus también son excelentes para roscas de movimiento en todo tipo de piezas de metal ligero y piezas de fundición.
T es la distancia del inserto roscado a la superficie de separación y es de 0,25 a 0,5 del paso de rosca.
Los valores de control de los insertos roscados no instalados son L y D.
A petición
Otras dimensiones.
Indicación sobre el dibujo
1) Pivote de arrastre
2) Muesca
3) Sección del alambre
2) Muesca
3) Sección del alambre
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.