text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Inserto roscado
Versión 1
Helicoil®
Versión 2
con pivote
DIN
-
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
verde
G=Inserto roscado
M12
G=Rosca
M12
L=Longitud
8,4
D mín. - máx.
14,4-14,8
Instalación Agujero roscado del núcleo Ø
12,38-12,64
Instalación Profundidad mínima de agujero del núcleo
26,3
Instalación Profundidad mínima del filete con primer corte
26,3
Instalación Ø exterior Rosca de alojamiento
14,27
Longitud de los insertos en estado de montaje mm
18
Ø de la broca de instalación
12,5

Descripción

Material
Acero inoxidable 1.4301
Versión
Verde.
Indicación
Los insertos roscados HeliCoil®plus son un elemento auxiliar indispensable para cualquier empresa metalúrgica o taller de reparaciones.
Las perforaciones roscadas rotas, agarrotadas, oxidadas o demasiado perforadas recuperan su diámetro nominal de rosca original en cuestión de minutos.
Perfección técnica y duración ilimitada, resistentes contra efectos corrosivos y cargas térmicas. Esto permite recuperar el gasto por desperdicio en productos costosos.
La alta calidad de la superficie garantiza un límite elástico óptimo, así como una gran fuerza de tensión previa en tornillos de alta resistencia.
Los insertos roscados HeliCoil®plus también son excelentes para roscas de movimiento en todo tipo de piezas de metal ligero y piezas de fundición.

T es la distancia del inserto roscado a la superficie de separación y es de 0,25 a 0,5 del paso de rosca.

Los valores de control de los insertos roscados no instalados son L y D.
A petición
Otras dimensiones.
Indicación sobre el dibujo
1) Pivote de arrastre
2) Muesca
3) Sección del alambre
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron