{"product":{"productId":"agid.4196","price":2.73,"name":"MUELLE DE COMPRESIÓN LO=400 ACERO,Di=10,5"},"currency":"EUR"}
Muelle de compresión
acero
- Accesorios para hierros de sujeción
Unidad de venta
2,73 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Muelle de compresión
Tipo de
producto
Muelle
Material
del cuerpo
de base
acero
Di=Diámetro espiral
10,5
L0=Longitud
400
D
1,2
Fuerza del muelle
F máx.
(N)
35
G
M10
Recorrido del muelle f
por espira
2,7
S
4
Descripción
Material
Hilo de acero inoxidable EN 10270-1-DH.
Indicación
Los muelles de compresión solo se suministran con una longitud de 400 mm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.