text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Muelle de compresión
Tipo de producto
Muelle
Material del cuerpo de base
acero
Di=Diámetro espiral
12,5
L0=Longitud
400
D
1,4
Fuerza del muelle F máx. (N)
47
G
M12
Recorrido del muelle f por espira
3,3
S
5

Descripción

Material
Hilo de acero inoxidable EN 10270-1-DH.
Indicación
Los muelles de compresión solo se suministran con una longitud de 400 mm.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron