{"product":{"productId":"agid.16565","price":0.69,"name":"INSERTO ROSCADO AUTORROSCANTE, CONRANURA DE CORTE, M08, L=15, ACEROCINCADO"},"currency":"EUR"}
Inserto roscado
self-tapping
acero
cincado
- Para la creación de uniones por tornillos de alta capacidad de carga en materiales con escasa resistencia al cizallamiento
- Garantizan un anclaje en el material de alojamiento completamente firme y seguro
- Ideal para materiales de difícil mecanizado
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
0,69 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Inserto roscado
Versión 1
self-tapping
Versión 2
with cutting slit
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
D1=Rosca interior
M8
D2=Diámetro exterior
12
L
Longitud
15
P
1,5
R min
con
plástico
3
R min
con hierro
fundido
3,6
R min
con metal
ligero
2,4
T
mín.
18
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero templado por cementación, cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Insertos roscados autorroscantes para la creación de uniones por tornillos de alta capacidad de carga, resistentes al desgaste y protegidas contra vibraciones, hechas con materiales con escasa resistencia al cizallamiento, como por ejemplo, aluminio y aleaciones de aluminio, latón, bronce, hierro fundido, duroplast y termoplástico.
Los insertos roscados tienen forma cónica en el extremo inferior y cuentan con una ranura de corte. Autoperforan su rosca de retención al enroscarse en el agujero de alojamiento. Esto garantiza un anclaje en el material de alojamiento completamente firme y seguro.
Rosca interior D1 según ISO 6H.
Los insertos roscados con ranura de corte se estiran ligeramente hacia dentro en la zona de la ranura de cortes de algunos materiales. De este modo, se produce un cierto efecto de retención en el tornillo. Si no se desea este efecto, recomendamos los insertos roscados con perforación de corte.
Los insertos roscados tienen forma cónica en el extremo inferior y cuentan con una ranura de corte. Autoperforan su rosca de retención al enroscarse en el agujero de alojamiento. Esto garantiza un anclaje en el material de alojamiento completamente firme y seguro.
Rosca interior D1 según ISO 6H.
Los insertos roscados con ranura de corte se estiran ligeramente hacia dentro en la zona de la ranura de cortes de algunos materiales. De este modo, se produce un cierto efecto de retención en el tornillo. Si no se desea este efecto, recomendamos los insertos roscados con perforación de corte.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.