{"product":{"productId":"agid.16566","price":13.74,"name":"HERRAMIENTA DE MONTAJE VERSIÓN DE MANO,M06, L=62, ACERO CINCADO"},"currency":"EUR"}
Herramienta de montaje
Versión manual
acero
cincado
- Accesorios para insertos roscados autorroscantes con ranura de corte
Unidad de venta
13,74 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Herramienta de montaje
Versión 1
Versión manual
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
cincado
D1=Rosca interior
M6
L
Longitud
62
Par de apriete
Valores orientativos
Nm
15
S
1/4
SW
10
Descripción
Material
Acero.
Versión
Herramienta de montaje manual, cincada.
Herramienta de montaje mecánico, bruñida.
Herramienta de montaje mecánico, bruñida.
Indicación
El enroscado se realiza a mano con la herramienta de montaje manual y un destornillador eléctrico, trinquete, nuez, etc. El montaje a máquina se realiza con la herramienta de montaje mecánico, preferentemente en máquinas roscadoras.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.