text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Herramienta de montaje
Versión 1
modelo de máquina
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
D1=Rosca interior
M12
D2=Diámetro exterior
13
D3
40
L Longitud
110
Par de apriete Valores orientativos Nm
60
S
10
Velocidad orientativa para metal ligero r.p.m.
200 - 300

Descripción

Material
Acero.
Versión
Herramienta de montaje manual, cincada.
Herramienta de montaje mecánico, bruñida.
Indicación
El enroscado se realiza a mano con la herramienta de montaje manual y un destornillador eléctrico, trinquete, nuez, etc. El montaje a máquina se realiza con la herramienta de montaje mecánico, preferentemente en máquinas roscadoras.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron