{"product":{"productId":"agid.16566","price":383.32,"name":"HERRAMIENTA DE MONTAJE MODELO DEMÁQUINA, M16, L=110, ACERO BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Herramienta de montaje
modelo de máquina
acero
bruñido
- Accesorios para insertos roscados autorroscantes con ranura de corte
Unidad de venta
383,32 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Herramienta de montaje
Versión 1
modelo de máquina
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D1=Rosca interior
M16
D2=Diámetro exterior
13
D3
40
L
Longitud
110
Par de apriete
Valores orientativos
Nm
160
S
10
Velocidad orientativa
para metal ligero
r.p.m.
150 - 200
Descripción
Material
Acero.
Versión
Herramienta de montaje manual, cincada.
Herramienta de montaje mecánico, bruñida.
Herramienta de montaje mecánico, bruñida.
Indicación
El enroscado se realiza a mano con la herramienta de montaje manual y un destornillador eléctrico, trinquete, nuez, etc. El montaje a máquina se realiza con la herramienta de montaje mecánico, preferentemente en máquinas roscadoras.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.