text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Inserto roscado
Versión 1
Estándar
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
D1=Rosca interior
M12
D2=Rosca exterior
M16x1,5
Instalación de macho de roscar
M16x1,5
L Longitud
16
Profundidad de perforación de desmontaje
4,8
Profundidad del filete mínima de instalación
17,5
Ø de la broca de desmontaje
13,5
Ø de la broca de instalación
14,8
Ø del avellanado de instalación +0,25
16,3

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Pasivado.
Indicación
Los insertos roscados permiten la reutilización o la reparación de perforaciones roscadas dañadas, rotas o atascadas. De este modo, también es posible la recuperación de desechos de productos valiosos.

Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales, también en metales ligeros y piezas de fundición.

Los insertos con rosca interior mayores que M6 se suministran con cuatro cuñas de bloqueo en vez de dos. Desviación de medida admisible: las roscas indicadas están sujetas a una clase de tolerancia media, es decir, 6H para la rosca interior y 6g para la rosca del perno. Medidas restantes ±0,25 mm.

Indicación técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.
Ventajas
- Instalación más rápida y sencilla.
- El inserto se fija con cuñas para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones.
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.
Indicación sobre el dibujo
1) Cuñas de bloqueo
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron