{"product":{"productId":"agid.4209","price":18.03,"name":"INSERTO ROSCADO REFORZADO, ACERO, M20,M30x2"},"currency":"EUR"}
Inserto roscado
reforzada
acero
- Sección transversal más fuerte para aplicaciones con mayor carga
- Permiten la reutilización o la reparación de perforaciones roscadas dañadas
- Se pueden utilizar en distintos materiales
- Instalación más rápida y sencilla
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales
Unidad de venta
18,03 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Inserto roscado
Versión 1
reforzada
Material
del cuerpo
de base
acero
D1=Rosca interior
M20
D2=Rosca exterior
M30x2
Instalación
de macho
de roscar
M30x2
L
Longitud
30
Profundidad
de perforación
de desmontaje
6,4
Profundidad del
filete mínima de
instalación
34,5
Ø de la
broca de
desmontaje
25,8
Ø de la
broca de
instalación
28
Ø del avellanado
de instalación
+0,25
30,3
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Pasivado.
Indicación
Los insertos roscados permiten la reutilización o la reparación de perforaciones roscadas dañadas, rotas o atascadas. De este modo, también es posible la recuperación de desechos de productos valiosos. Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales, también en metales ligeros y piezas de fundición.
Los insertos con rosca interior mayores que M6 se suministran con cuatro cuñas de bloqueo en vez de dos.
Desviación de medida admisible:
Las roscas indicadas están sujetas a una clase de tolerancia media, es decir, 6H para la rosca interior y 6g para la rosca del perno. Medidas restantes ±0,25 mm.
Con los insertos roscados reforzados, ofrecemos una versión adicional con una sección más fuerte para casos que requieran una carga elevada.
Indicación técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.
Los insertos con rosca interior mayores que M6 se suministran con cuatro cuñas de bloqueo en vez de dos.
Desviación de medida admisible:
Las roscas indicadas están sujetas a una clase de tolerancia media, es decir, 6H para la rosca interior y 6g para la rosca del perno. Medidas restantes ±0,25 mm.
Con los insertos roscados reforzados, ofrecemos una versión adicional con una sección más fuerte para casos que requieran una carga elevada.
Indicación técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.
Ventajas
- Instalación más rápida y sencilla.
- El inserto se fija con cuñas para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones.
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.
- El inserto se fija con cuñas para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones.
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.
Indicación sobre el dibujo
1) Cuñas de bloqueo
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.