{"product":{"productId":"agid.4214","price":23.13,"name":"INSERTO ROSCADO MACIZO ACERO, M16x1,5"},"currency":"EUR"}
Inserto roscado
macizo
acero
- Para el uso con orificios roscados excesivos o distancias entre perforación no cumplidas
- Permiten la reutilización o la reparación de perforaciones roscadas dañadas
- Se pueden utilizar en distintos materiales
- Instalación más rápida y sencilla
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales
Unidad de venta
23,13 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Inserto roscado
Versión 1
macizo
Material
del cuerpo
de base
acero
D2=Rosca exterior
M16x1,5
Instalación
de macho
de roscar
M16x1,5
L
Longitud
16
Profundidad
de perforación
de desmontaje
4,8
Profundidad del
filete mínima de
instalación
18,5
Ø de la
broca de
desmontaje
13,5
Ø de la
broca de
instalación
14,8
Ø del avellanado
de instalación
+0,25
16,3
Descripción
Material
Acero.
Versión
Pasivado.
Indicación
Los insertos roscados permiten la reutilización o la reparación de perforaciones roscadas dañadas, rotas o atascadas. De este modo, también es posible la recuperación de desechos de productos valiosos.
Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales, también en metales ligeros y piezas de fundición.
Desviación de medida admisible: las roscas indicadas están sujetas a una clase de tolerancia media,
es decir, 6g para la rosca del perno.
Medidas restantes ±0,25 mm.
Los insertos roscados macizos se utilizan cuando las piezas de trabajo requieren la fabricación de nuevos agujeros roscados demasiado grandes o distancias entre taladros que no se hayan mantenido.
Indicación técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.
Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales, también en metales ligeros y piezas de fundición.
Desviación de medida admisible: las roscas indicadas están sujetas a una clase de tolerancia media,
es decir, 6g para la rosca del perno.
Medidas restantes ±0,25 mm.
Los insertos roscados macizos se utilizan cuando las piezas de trabajo requieren la fabricación de nuevos agujeros roscados demasiado grandes o distancias entre taladros que no se hayan mantenido.
Indicación técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.
Ventajas
- Instalación más rápida y sencilla.
- El inserto se fija con cuñas para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones.
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.
- El inserto se fija con cuñas para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones.
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.
Indicación sobre el dibujo
1) Cuñas de bloqueo
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.