{"product":{"productId":"agid.4224","price":9.5,"name":"INSERTO ROSCADO AUTOBLOQUEANTE,REFORZADO, ROSCA EXTERIOR E INTERIOR,M06 M12X1,25, ACERO INOXIDABLE PASIVADO"},"currency":"EUR"}
Inserto roscado
Autobloqueante
acero inoxidable
pasivado
- Permiten la reutilización o la reparación de perforaciones roscadas dañadas
- Se pueden utilizar en distintos materiales
- Instalación más rápida y sencilla
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales
Unidad de venta
9,50 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Inserto roscado
Tipo de rosca
rosca exterior e interior
Versión 1
Autobloqueante
Versión 2
reforzada
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
pasivado
D1=Rosca interior
M6
D2=Rosca exterior
M12x1,25
Instalación
de macho
de roscar
M12x1,25
L
Longitud
12
L1
Longitud
6
Profundidad
de perforación
de desmontaje
4,8
Profundidad del
filete mínima de
instalación
14,5
Ø de la
broca de
desmontaje
9,5
Ø de la
broca de
instalación
10,8
Ø del avellanado
de instalación
+0,25
12,3
Descripción
Material
Acero inoxidable.
Versión
Pasivado.
Indicación
Los insertos roscados permiten la reutilización o la reparación de perforaciones roscadas dañadas, rotas o atascadas. De este modo, también es posible la recuperación de desechos de productos valiosos.
Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales, también en metales ligeros y piezas de fundición.
Los insertos con rosca interior mayores que M6 se suministran con cuatro cuñas de bloqueo en vez de dos.
Desviación de medida admisible:
Las roscas indicadas están sujetas a una clase de tolerancia media, es decir, 6H para la rosca interior y 6g para la rosca del perno. Medidas restantes ±0,25 mm.
Indicación técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.
Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales, también en metales ligeros y piezas de fundición.
Los insertos con rosca interior mayores que M6 se suministran con cuatro cuñas de bloqueo en vez de dos.
Desviación de medida admisible:
Las roscas indicadas están sujetas a una clase de tolerancia media, es decir, 6H para la rosca interior y 6g para la rosca del perno. Medidas restantes ±0,25 mm.
Indicación técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.
Ventajas
- Instalación más rápida y sencilla.
- El inserto se fija con cuñas para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones.
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.
- El inserto se fija con cuñas para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones.
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.
Indicación sobre el dibujo
1) Cuñas de bloqueo
2) Parte autobloqueante de la rosca interior
2) Parte autobloqueante de la rosca interior
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.