text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Kit de reparación
Material del cuerpo de base
acero
Insertos roscados suministrados rosca externa
M8 M10X1,25 M12X1,25 M12X1,25 M14X1,5 M14X1,5 M16X1,5 M16X1,5
Insertos roscados suministrados rosca interna
M5 M6 M8 M8X1 M10 M10X1,25 M12 M12X1,25
Longitud de los insertos
8 10 12 12 14 14 16 16
Número de herramientas de montaje
1 1 1 - 1 - 1 -
Número de insertos
8 8 6 6 4 4 3 3

Descripción

Material, versión
Inserto roscado de acero, pasivado.
Indicación
El kit de reparación permite la reutilización o la reparación de perforaciones roscadas dañadas, rotas o atascadas. De este modo, también es posible la recuperación de desechos de productos valiosos.
Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales, también en metales ligeros y piezas de fundición.
Los insertos con rosca interior mayores que M6 se suministran con cuatro cuñas de bloqueo en vez de dos.
Desviación de medida admisible:
Las roscas indicadas están sujetas a una clase de tolerancia media, es decir, 6H para la rosca interior y 6g para la rosca del perno. Medidas restantes ±0,25 mm.

Indicación técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.
Ventajas
- Instalación más rápida y sencilla.
- El inserto se fija con cuñas para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones.
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron