text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de sujeción
Versión 1
with screw-in stop
Tipo de producto
Tornillo de sujeción
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D=Rosca
M4
G= rosca/ para rosca
M4
L=Longitud
30
Clase de fijación
rosca
L1
6
L2
1

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los tornillos de sujeción con tope roscado están especialmente diseñados para el uso como ”espigas de pegado”. Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.
Para pegarlos, se recomiendan los productos LOCTITE 638 y 648, de eficacia probada (ver 97990).
Indicación sobre el dibujo
1) Tope roscado
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron