{"product":{"productId":"agid.4232","price":2.68,"name":"TORNILLO DE SUJECIÓN CON TOPEENROSCABLE D=M10X40, ACERO INOXIDABLEACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Tornillo de sujeción
with screw-in stop
acero inoxidable
acabado natural
- Posibilidad de fabricación rentable de roscas exteriores
- Acero o acero inoxidable
Unidad de venta
2,68 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de sujeción
Versión 1
with screw-in stop
Tipo de
producto
Tornillo de sujeción
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D=Rosca
M10
G= rosca/ para rosca
M10
L=Longitud
40
Clase de fijación
rosca
L1
14
L2
2
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los tornillos de sujeción con tope roscado están especialmente diseñados para el uso como ”espigas de pegado”. Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.
Para pegarlos, se recomiendan los productos LOCTITE 638 y 648, de eficacia probada (ver 97990).
Para pegarlos, se recomiendan los productos LOCTITE 638 y 648, de eficacia probada (ver 97990).
Indicación sobre el dibujo
1) Tope roscado
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.