{"product":{"productId":"agid.20605","price":8.43,"name":"TORNILLO CON OJO FIJO SIMILAR A DIN580M10X17, ACERO INOXIDABLE 1.4401 ACABADONATURAL"},"currency":"EUR"}
Tornillo con ojo
fijo
acero inoxidable
acabado natural
- Para actividades de elevación y transporte
Campos de aplicación: Construcción de cercas y vallas, cadenas de seguridad, trabajos de sujeción sencillos - Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas, logística, tecnología de transporte
Unidad de venta
8,43 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo con ojo
Versión 1
fijo
DIN
similar a DIN 580
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Llave del acero
1.4401
D1=Rosca
M10
Clase de fijación
atornillable
D2
25
D3
45
D4
25
E
8
H
45
L
17
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4401.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Para actividades de elevación y transporte ligeras sin requisitos especiales como en la construcción de cercas, vallas, cadenas de seguridad y trabajos de sujeción sencillos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.