text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo con ojo
Versión 1
fijo
DIN
similar a DIN 580
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
acabado natural
Llave del acero
1.4401
D1=Rosca
M20
Clase de fijación
atornillable
D2
40
D3
72
D4
40
E
14
H
71
L
30

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4401.

Versión
Acabado natural.
Indicación
Para actividades de elevación y transporte ligeras sin requisitos especiales como en la construcción de cercas, vallas, cadenas de seguridad y trabajos de sujeción sencillos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron