text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo con ojo
Versión 1
fijo
DIN
DIN 580
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural
Llave del acero
1.1141
D1=Rosca
M10
Capacidad de carga kg
173,4
Clase de fijación
atornillable
D2
25
D3
45
D4
25
E
8
F1 máx. kN
2,3
F2 máx. kN
1,7
H
45
K
10
L
17
M
12

Descripción

Material

Acero de cementación 1.1141, acero inoxidable 1.4301 o acero inoxidable 1.4401.

Versión
Forjado en estampa.
Acero, acabado natural.
Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Indicación
Para tareas de carga y elevación con altos requisitos de seguridad (construcción de máquinas, mecanismos de carga, topes).
La marca CE está grabada en el tornillo con ojo.
F2 Capacidad de carga inferior a máx. 45° por tornillo con ojo.
A petición
Certificado de conformidad.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron