{"product":{"productId":"agid.20608","price":8.22,"name":"TUERCA ANULAR FIJO SIMILAR A DIN582,M10, ACERO INOXIDABLE 1.4401 ACABADONATURAL"},"currency":"EUR"}
Tuerca anular
fijo
acero inoxidable
acabado natural
- Para tareas de elevación y carga
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas, logística, tecnología de transporte
Unidad de venta
8,22 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca anular
Versión 1
fijo
DIN
similar a DIN 582
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Llave del acero
1.4401
D1=Rosca
M10
Clase de fijación
atornillable
D2
25
D3
45
D4
25
E
8
H
45
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4401.
Versión
Acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.