text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tuerca anular
Versión 1
fijo
DIN
DIN 582
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Llave del acero
1.4301
D1=Rosca
M16
Capacidad de carga kg
510
Clase de fijación
atornillable
D2
35
D3
63
D4
35
E
13
F1 máx. kN
7
F2 máx. kN
5
H
62
K
14
M
16

Descripción

Material

Acero de cementación 1.1141, acero inoxidable 1.4301 o acero inoxidable 1.4401.

Versión
forjado en estampa.
Indicación
Para tareas de carga y elevación con altos requisitos de seguridad (construcción de máquinas, mecanismos de carga, topes).
La marca CE está grabada en el tornillo con ojo.
F2 Capacidad de carga inferior a máx. 45° por tornillo con ojo.
A petición
Certificado de conformidad.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron