{"product":{"productId":"agid.4239","price":36.13,"name":"TUERCA ANULAR FIJO DIN582, M24, ACEROINOXIDABLE 1.4301"},"currency":"EUR"}
Tuerca anular
fijo
acero inoxidable
- Para tareas de elevación y carga
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas, logística, tecnología de transporte
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
36,13 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tuerca anular
Versión 1
fijo
DIN
DIN 582
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Llave del acero
1.4301
D1=Rosca
M24
Capacidad
de carga
kg
1295,4
Clase de fijación
atornillable
D2
50
D3
90
D4
50
E
20
F1 máx.
kN
18
F2 máx.
kN
12,7
H
90
K
20
M
24
Descripción
Material
Acero de cementación 1.1141, acero inoxidable 1.4301 o acero inoxidable 1.4401.
Versión
forjado en estampa.
Indicación
Para tareas de carga y elevación con altos requisitos de seguridad (construcción de máquinas, mecanismos de carga, topes).
La marca CE está grabada en el tornillo con ojo.
F2 Capacidad de carga inferior a máx. 45° por tornillo con ojo.
La marca CE está grabada en el tornillo con ojo.
F2 Capacidad de carga inferior a máx. 45° por tornillo con ojo.
A petición
Certificado de conformidad.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.