{"product":{"productId":"agid.4242","price":42.81,"name":"TORNILLO CON OJO GIRATORIO D=M10 ACERO,AMARILLO, SIN LLAVE HEXAGONAL, NEGRO"},"currency":"EUR"}
Tornillo con ojo
Giratorio
acero
amarillo
recubierto con plástico
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas, logística, tecnología de transporte
- Ensayo de fisuras 100 % electromagnético
- Seguridad multiplicada por 4
- Dirección de la fuerza ajustable, tope lateral posible hasta 90°
- Temperatura de aplicación: de -20 °C a +100 °C
Unidad de venta
42,81 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo con ojo
Versión 1
Giratorio
Versión 2
sin llave hexagonal
Material
del cuerpo
de base
acero
Color
del cuerpo
de base
amarillo
COMP
Negro
Superficie
cuerpo
de base
recubierto con plástico
Llave del acero
1.6541
D=Rosca
M10
Capacidad
de carga
kg
400
Clase de fijación
atornillable
D1
25
D2
44
D3
25
H
47
L
15
S
8
S1
11
SW
6
Descripción
Material
Anillo de acero 1.6541.
Tornillo de acero.
Tornillo de acero.
Versión
Anillo forjado, muy resistente y tratado en caliente.
Ensayo de fisuras 100 % electromagnético según EN 1677-1, seguridad cuádruple.
Recubierto con plástico.
Tornillo con clase de resistencia 10.9.
Ensayo de fisuras 100 % electromagnético según EN 1677-1, seguridad cuádruple.
Recubierto con plástico.
Tornillo con clase de resistencia 10.9.
Indicación
Al contrario que los tornillos con ojo DIN 580, el tornillo se puede girar, lo que hace que el sentido de la fuerza sea ajustable y se descarten giros excesivos o insuficientes.
– Seguridad cuádruple
– Tope lateral hasta 90°
– Cuerpo del anillo con tornillo apretado con giro de 360°
Los valores de carga indicados son válidos para una superficie de rosca mínima de 1x diámetro nominal de rosca de acero con una resistencia a la extensión mínima de 363 N/mm² y con una temperatura de aplicación de -20 °C a +100 °C.
– Seguridad cuádruple
– Tope lateral hasta 90°
– Cuerpo del anillo con tornillo apretado con giro de 360°
Los valores de carga indicados son válidos para una superficie de rosca mínima de 1x diámetro nominal de rosca de acero con una resistencia a la extensión mínima de 363 N/mm² y con una temperatura de aplicación de -20 °C a +100 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.