text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo con ojo
Versión 1
Giratorio
Versión 2
con llave hexagonal
Material del cuerpo de base
acero
Color del cuerpo de base
amarillo
COMP
Negro
Superficie cuerpo de base
recubierto con plástico
Llave del acero
1.6541
D=Rosca
M30
Capacidad de carga kg
4500
Clase de fijación
atornillable
D1
60
D2
105
D3
61
D4
84
H
112
L
45
S
25
S1
22,5
SW
17

Descripción

Material
Anillo de acero 1.6541.
Tornillo de acero.
Versión
Anillo forjado, muy resistente y tratado en caliente.
Ensayo de fisuras 100 % electromagnético según EN 1677-1, seguridad cuádruple.
Recubierto con plástico.
Tornillo con clase de resistencia 10.9.
Indicación
Al contrario que los tornillos con ojo DIN 580, el tornillo se puede girar, lo que hace que el sentido de la fuerza sea ajustable y se descarten giros excesivos o insuficientes.

– Seguridad cuádruple
– Tope lateral hasta 90°
– Cuerpo del anillo con tornillo apretado con giro de 360°

Los valores de carga indicados son válidos para una superficie de rosca mínima de 1x diámetro nominal de rosca de acero con una resistencia a la extensión mínima de 363 N/mm² y con una temperatura de aplicación de -20 °C a +100 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron