{"product":{"productId":"agid.4245","price":127.01,"name":"ANILLO ELEVACIÓN ARTICUL. SE PUEDEINCLINAR Y GIRAR D=M24 ACERO, ROJO,CLASE DE CALIDAD 8"},"currency":"EUR"}
Anillo de elevación articulado
Se puede inclinar y girar
acero
Rojo
recubierto con plástico
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas, logística, tecnología de transporte
- Estructura compacta
- Seguridad contra rotura multiplicada por 4
- Capacidad de carga completa por todos lados
- Anillo de elevación articulado que también puede girar bajo carga gracias a un rodamiento de bolas
Unidad de venta
127,01 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Anillo de elevación articulado
Versión 1
Se puede inclinar y girar
Versión 2
grade 8
Material
del cuerpo
de base
acero
Color
del cuerpo
de base
Rojo
Superficie
cuerpo
de base
recubierto con plástico
D=Rosca
M24
B
40
Capacidad
de carga
kg
3150
Clase de fijación
atornillable
D1
58
H
153
H1
68
L
30
L1
70
S
19
SW
48
Descripción
Material
Acero.
Versión
Clase de calidad 8, con rodamiento de bolas.
Recubierto con plástico rojo.
Recubierto con plástico rojo.
Indicación
Estructura ligera y compacta, con capacidad de carga completa por todos lados. Seguridad cuádruple contra rotura en todas las direcciones de carga. Se puede girar a 360°. Ángulo de rotación de la pieza de 180° máx. Gracias al rodamiento de bolas, el anillo de elevación articulado también puede girar por debajo de la carga.
Ya sea para levantar cargas o para asegurarlas, los anillos de elevación articulados giratorios se utilizan en muchos ámbitos.
Para la validez de las cargas límites, siempre hay que asegurarse de que el anillo se encuentre alineado con la carga. El anillo de elevación articulado debe ser paralelo a la superficie de apoyo y estar completamente enroscado.
Ya sea para levantar cargas o para asegurarlas, los anillos de elevación articulados giratorios se utilizan en muchos ámbitos.
Para la validez de las cargas límites, siempre hay que asegurarse de que el anillo se encuentre alineado con la carga. El anillo de elevación articulado debe ser paralelo a la superficie de apoyo y estar completamente enroscado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.