text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Anillo de elevación articulado
Versión 1
Se puede inclinar y girar
Versión 2
grade 8
Material del cuerpo de base
acero
Color del cuerpo de base
Rojo
Superficie cuerpo de base
recubierto con plástico
D=Rosca
M36
B
50
Capacidad de carga kg
8000
Clase de fijación
atornillable
D1
85
H
205
H1
95
L
54
L1
90
S
22
SW
75

Descripción

Material
Acero.
Versión
Clase de calidad 8, con rodamiento de bolas.
Recubierto con plástico rojo.
Indicación
Estructura ligera y compacta, con capacidad de carga completa por todos lados. Seguridad cuádruple contra rotura en todas las direcciones de carga. Se puede girar a 360°. Ángulo de rotación de la pieza de 180° máx. Gracias al rodamiento de bolas, el anillo de elevación articulado también puede girar por debajo de la carga.

Ya sea para levantar cargas o para asegurarlas, los anillos de elevación articulados giratorios se utilizan en muchos ámbitos.

Para la validez de las cargas límites, siempre hay que asegurarse de que el anillo se encuentre alineado con la carga. El anillo de elevación articulado debe ser paralelo a la superficie de apoyo y estar completamente enroscado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron