{"product":{"productId":"agid.17333","price":4.4,"name":"GRILLETE CURVADO, FT=1500, B=29,5,ACERO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Grillete
curvado
acero
- Para tareas de elevación y carga
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas, logística, tecnología de transporte
Unidad de venta
4,40 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Grillete
Versión 1
curvado
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero
COMP
rojo
FT=Capacidad de carga kg
1500
B
29,5
B1
19
Clase de fijación
con perno
H1
43
K
12,7
Pulgadas
7/16
S
11,2
Descripción
Material
Acero.
Versión
Curvado.
Indicación
Puede que los pernos y los grilletes varíen de color.
La rosca puede presentar puntos de movimiento duros por la pintura de color.
La rosca puede presentar puntos de movimiento duros por la pintura de color.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.