text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Grillete
Versión 1
curvado
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
COMP
rojo
FT=Capacidad de carga kg
4750
B
51
B1
31,8
Clase de fijación
con perno
H1
71
K
22,2
Pulgadas
3/4
S
19

Descripción

Material
Acero.
Versión
Curvado.
Indicación
Puede que los pernos y los grilletes varíen de color.
La rosca puede presentar puntos de movimiento duros por la pintura de color.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron