{"product":{"productId":"agid.4248","price":20.48,"name":"PUNTO DE TOPE PIVOTANTE, SIN CINTAELÁSTICA, ACERO ROJO, B=41"},"currency":"EUR"}
Punto de tope
pivotante
acero
Rojo
recubierto con plástico
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas, logística, tecnología de transporte
- Montaje rápido
- Estructura compacta
- Capacidad de carga por todos lados
- Seguridad contra rotura multiplicada por 4
Unidad de venta
20,48 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Punto de tope
Versión 1
pivotante
Versión 2
sin cinta elástica
Material
del cuerpo
de base
acero
Color
del cuerpo
de base
Rojo
Superficie
cuerpo
de base
recubierto con plástico
Superficie
componente
acabado natural
Llave del acero
1.6541
B=Ancho de soldadura
41
B1
38
Capacidad
de carga
kg
2000
Clase de fijación
soldable
Cordón
de soldadura
HV 5 + a3
H
32
H1
45
L
81
L1
40
S
13
Descripción
Material
Abrazadera de acero 1.6541.
Orejeta soldada de acero S355JR.
Orejeta soldada de acero S355JR.
Versión
Abrazadera forjada, muy resistente, tratada en caliente, recubierta con plástico rojo.
Orejeta soldada forjada, muy resistente, tratada en caliente, acabado natural.
Orejeta soldada forjada, muy resistente, tratada en caliente, acabado natural.
Indicación
Los topes para soldar permiten un montaje rápido.
Presentan una estructura compacta y una capacidad de carga con seguridad cuádruple contra roturas por todos lados.
La orejeta soldada está forjada con S355JR (St 52-3), un material muy soldable. Los botones distanciadores sirven como medida de separación para el espacio de aire requerido con respecto la soldadura de raíz (aprox. 3 mm).
La capacidad de carga indicada en la tabla se puede ver claramente en la orejeta soldada. Esta se aplica en el caso poco favorable de los tipos de carga indicados junto a ella.
La soldadura debe ser realizada por un soldador profesional según EN 287-1.
Presentan una estructura compacta y una capacidad de carga con seguridad cuádruple contra roturas por todos lados.
La orejeta soldada está forjada con S355JR (St 52-3), un material muy soldable. Los botones distanciadores sirven como medida de separación para el espacio de aire requerido con respecto la soldadura de raíz (aprox. 3 mm).
La capacidad de carga indicada en la tabla se puede ver claramente en la orejeta soldada. Esta se aplica en el caso poco favorable de los tipos de carga indicados junto a ella.
La soldadura debe ser realizada por un soldador profesional según EN 287-1.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.