text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Punto de tope
Versión 1
pivotante
Versión 2
sin cinta elástica
Material del cuerpo de base
acero
Color del cuerpo de base
Rojo
Superficie cuerpo de base
recubierto con plástico
Superficie componente
acabado natural
Llave del acero
1.6541
B=Ancho de soldadura
45
B1
43
Capacidad de carga kg
3150
Clase de fijación
soldable
Cordón de soldadura
HV 8 + a3
H
38
H1
45
L
87
L1
42
S
17

Descripción

Material
Abrazadera de acero 1.6541.
Orejeta soldada de acero S355JR.
Versión
Abrazadera forjada, muy resistente, tratada en caliente, recubierta con plástico rojo.
Orejeta soldada forjada, muy resistente, tratada en caliente, acabado natural.
Indicación
Los topes para soldar permiten un montaje rápido.

Presentan una estructura compacta y una capacidad de carga con seguridad cuádruple contra roturas por todos lados.

La orejeta soldada está forjada con S355JR (St 52-3), un material muy soldable. Los botones distanciadores sirven como medida de separación para el espacio de aire requerido con respecto la soldadura de raíz (aprox. 3 mm).
La capacidad de carga indicada en la tabla se puede ver claramente en la orejeta soldada. Esta se aplica en el caso poco favorable de los tipos de carga indicados junto a ella.

La soldadura debe ser realizada por un soldador profesional según EN 287-1.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron