{"product":{"productId":"agid.16507","price":218.85,"name":"GRILLETE GIRATORIO D=M36X55 ACERO,CLASE DE CALIDAD 10"},"currency":"EUR"}
Grillete
Giratorio
acero
- Muelle integrado que mantiene el estribo de carga en cualquier posición
- Capacidad de carga de hasta 7000 kg
- Lleva toda la fuerza en todas las direcciones
- Con autorización y sello H de BG
- 100% sin fisuras
Unidad de venta
218,85 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Grillete
Versión 1
Giratorio
Versión 2
Clase de calidad 10
Material
del cuerpo
de base
acero
D=Rosca
M36
L=Longitud de la rosca
55
B
65
B1
99
B2
60
Capacidad
máxima de carga
kg
7000
D1
59
H
172
H1
76
Par de apriete Nm
700
S
22,5
SW
22
SW1
55
Descripción
Material
Estribo de carga y abrazadera atornillable de acero.
Tornillo y casquillo de acero.
Tornillo y casquillo de acero.
Versión
Grilletes y abrazaderas atornillables forjados, muy resistentes y tratados en caliente. Ensayo de fisuras 100 % electromagnético, recubierto con plástico, amarillo.
Tornillo con clase de resistencia 10.9 o superior Ensayo de fisuras 100 % electromagnético.
Casquillo cincado y galvanizado.
Tornillo con clase de resistencia 10.9 o superior Ensayo de fisuras 100 % electromagnético.
Casquillo cincado y galvanizado.
Indicación
El estribo de carga es plegable, gira a 360° y soporta toda la carga en cualquier dirección de tracción. El muelle integrado mantiene el estribo de carga en cualquier posición. La capacidad de carga nominal está indicada claramente en el grillete. Esta se aplica en caso de tipos de carga poco favorables (ver tabla). La fuerza de ensayo es 2,5 veces mayor que la capacidad de carga admisible. Con tornillo hexagonal imperdible, pero desmontable. Los estribos de carga cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG.
Rango de temperatura
De -40 °C a 100 °C = 100 % de capacidad de carga
Hasta 200 °C = 85 % de capacidad de carga
Hasta 250 °C = 80 % de capacidad de carga
Hasta 350 °C = 75 % de capacidad de carga
Los valores de carga indicados son válidos para una profundidad de rosca mínima de 1,5x diámetro nominal de rosca de acero con una resistencia mínima a la extensión de 363 N/mm².
Hasta 200 °C = 85 % de capacidad de carga
Hasta 250 °C = 80 % de capacidad de carga
Hasta 350 °C = 75 % de capacidad de carga
Los valores de carga indicados son válidos para una profundidad de rosca mínima de 1,5x diámetro nominal de rosca de acero con una resistencia mínima a la extensión de 363 N/mm².
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.