{"product":{"productId":"agid.4251","price":104.08,"name":"GRILLETE ESTÁNDAR A=46,7 H=67,8 ACEROTEMPLE+REVENI., D=M10"},"currency":"EUR"}
Grillete
Estándar
acero templado y revenido
- Capacidad de carga de hasta 13 500 kg
- Además en versión prolongada
- Seguridad multiplicada por 5
Unidad de venta
104,08 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Grillete
Versión 1
Estándar
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
A=Anchura
46,7
D=Diámetro del perno
M10
H=Altura
67,8
B
22
Capacidad
máxima de carga
kg
450
D1
19
L
17,5
Par de apriete Nm
16,7
R
10,9
S
9,7
Versión
Estándar
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
Cada versión se somete a una comprobación visual después de cada prueba de capacidad de carga (con seguridad quíntuple).
Todos los estribos de carga se suministran con una hoja de datos de seguridad para su instalación.
No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de casquillo y la superficie de apoyo.
Los tornillos deben apretarse con el momento de torsión indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del montaje, hay que comprobar si la abrazadera se puede mover y girar libremente en todas direcciones.
Levantar con precaución, evitar impactos.
La capacidad de carga estampada en la abrazadera no se debe sobrepasar.
Todos los estribos de carga se suministran con una hoja de datos de seguridad para su instalación.
No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de casquillo y la superficie de apoyo.
Los tornillos deben apretarse con el momento de torsión indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del montaje, hay que comprobar si la abrazadera se puede mover y girar libremente en todas direcciones.
Levantar con precaución, evitar impactos.
La capacidad de carga estampada en la abrazadera no se debe sobrepasar.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.